Nos nouveaux composants et vérins supports pour convoyeurs – lorsque la flexibilité rencontre la sécurité des processus
Avec sa nouvelle gamme modulaire de guides latéraux, de vérins supports et de composants d’assemblage, KIPP propose dès à présent des solutions bien pensées pour la construction d’installations dans le domaine de la technologie de convoyage. Ce système est conçu pour offrir une flexibilité, une stabilité et une convivialité maximales – il est idéal pour des domaines d’application tels que l’industrie alimentaire et du conditionnement, la construction de machines spéciales ou la technologie d’automatisation.